Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

328402
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
24.01.2020
Sertifikalar: CE
Uygulama grubu: Standart
Genislik boyutu: 12.5 mm
Yükseklik boyutu: 110.8 mm
Derinlik boyutu: 72.5 mm
Brüt ağırlık: 45 g
Net agirlik: 36 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun