Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630681","name":"PSEN op4F-sl-14-015","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-sl-14-015
Ürün numarası: 630681
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
slave,
Resolution 14mm,
Protective hight 15cm
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE tipi | 4 |
| Sensor principle | optical |
| Korunan alanın yüksekliği | 147 |
| Çözünürlük koruma türü | Parmak |
| Çalışma aralığı (m) |
0.2
6 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
21
21 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 256 |
| Genislik boyutu | 35 |
| Derinlik boyutu | 40 |
| Net agirlik | 700 |
| Brüt ağırlık | 1700 |