Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630681","name":"PSEN op4F-sl-14-015","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-sl-14-015
Tuotenumero: 630681
GTIN:
Safety lightgrid, Type 4,
Finger protection,
slave,
Resolution 14mm,
Protective hight 15cm
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-tyyppi | 4 |
| Anturiperiaate | optinen |
| Turva-alueen korkeus | 147 |
| Erotuskyky suojaustapa | Sormi |
| Kantavuus (m) |
0.2
6 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Vasteaika |
21
21 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 256 |
| Leveysmitta | 35 |
| Syvyysmitta | 40 |
| Nettopaino | 700 |
| Bruttopaino | 1700 |