text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4F-sl-14-015

Kód materiálu: 630681
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, slave, Resolution 14mm, Protective hight 15cm

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 147  
Rozlišení druhu ochrany Prst  
Provozní rozsah (m) 0.2  
6  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota -10  
55  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Reakční doba 21  
21  
Rozměr výška 256  
Rozměr šířka 35  
Rozměr hloubka 40  
Čistá váha 700  
Celková hmotnost 1700