text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4F-sl-14-015

Produktnummer: 630681
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, slave, Resolution 14mm, Protective hight 15cm

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 147  
Opløsning kapslingsklasse Finger  
Driftsområde (m) 0.2  
6  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 21  
21  
Mål, højde 256  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 700  
Bruttovægt 1700