Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630705","name":"PSEN op4B-S-2-050","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-2-050
Artikelnummer: 630705
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 50 cm, S-Version, 2 beams.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-typ | 4 |
| Sensorprincip | Infrarött |
| Skyddsfält, höjd | 515 |
| Upplösning skyddsklass | Kropp |
| Manövreringsområde (m) |
0.5
25 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
| Tillämpat våglängdsområde | 880 nm |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-3 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
14
14 |
Mekaniska data
| Anslutningstyp | M12 |
| Kåpmaterial överdel | Aluminium |
| Mått höjd | 653 |
| Mått bredd | 35 |
| Mått djup | 40 |
| Nettovikt | 1900 |
| Bruttovikt | 3200 |