text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op4B-S-2-050

Numer produktu: 630705
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 50 cm, S-Version, 2 beams.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Rodzaj ESPE 4  
Zasada działania czujników Podczerwień  
Wysokość pola ochronnego 515  
Rodzaj ochrony dokładności Korpus  
Zasięg (m) 0.5  
25  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 880 nm  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10  
55  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-3  
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 14  
14  
Typ połączenia M12  
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 653  
Szerokość 35  
Głębokość 40  
Ciężar netto 1900  
Ciężar brutto 3200