text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4B-S-2-050

Produktnummer: 630705
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 50 cm, S-Version, 2 beams.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-type 4  
Sensorprincip Infrarød  
Højde på beskyttelsesområde 515  
Opløsning kapslingsklasse Krop  
Driftsområde (m) 0.5  
25  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 880 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-3  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 14  
14  
Tilslutningstype M12  
Husmateriale overdel Aluminium  
Mål, højde 653  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 1900  
Bruttovægt 3200