Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772800","name":"PNOZmulti Mini accessory package","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PNOZmulti Mini accessory package
Artikelnummer: 772800
GTIN: 4046548078220
Tillbehörspaket, sats med löstagbara fjäderkraftsplintar, 8-
polig,förpackningen innehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, och
PNOZmulti chipkort 32kB förpackningen innehåller =1 st.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättni...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Tillbehörspaket, sats med löstagbara fjäderkraftsplintar, 8- polig,förpackningen innehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, och PNOZmulti chipkort 32kB förpackningen innehåller =1 st. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242292 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548078220 |
| Volym | 0.225 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |