text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZmulti Mini accessory package

Numer produktu: 772800
GTIN: 4046548078220
Pakiet akcesoriów, zestaw wtykowych zacisków sprężynowych, 8- stykowych,opakowanie jednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4 oraz karta chipowa PNOZmulti 32 kB opakowanie jednostkowe= 1 szt. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługu...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Pakiet akcesoriów, zestaw wtykowych zacisków sprężynowych, 8- stykowych,opakowanie jednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4 oraz karta chipowa PNOZmulti 32 kB opakowanie jednostkowe= 1 szt. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

 
Ciężar netto 60  
Ciężar brutto 61  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548078220  
Tom 0.225  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr