Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"793300","name":"PNOZ p1p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
Artikelnummer: 793300
GTIN: 4046548007824
1 sats anslutningsskruvplintar.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371391 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007824 |
| Volym | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 2 |