Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"793300","name":"PNOZ p1p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
Номер артикула: 793300
GTIN: 4046548007824
1 набор соединительных клемм (винтовые).
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371391 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007824 |
| Объем | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 2 |