Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"793300","name":"PNOZ p1p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
Número do produto: 793300
GTIN: 4046548007824
1 conjunto de terminais de conexão na tecnologia aparafusada.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371391 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007824 |
| Volume | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 2 |