text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ mmc2p seriell

Artikelnummer: 772031
GTIN: 4046548065312
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, kommunikationsmodul, 1 seriellt gränssnitt RS232. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, kommunikationsmodul, 1 seriellt gränssnitt RS232. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via basmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tolerans för UINT. Modul -2 %/+2 %  
Galvan. isol. från fältbuss nej  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 22–12 AWG  
Mått höjd 100  
Mått bredd 22.5  
Mått djup 120  
Nettovikt 85  
Bruttovikt 105  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242208  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065312  
Volym 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.
SEK394.00
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
SEK463.00