text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mmc2p seriell

Ürün numarası: 772031
GTIN: 4046548065312
コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini、 通信モジュール、1個のシリアルインタフェースRS232。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (ユーラシア)  
 
UINT1の目的 モジュール電源  
内部電圧の供給元 ベースユニット経由  
UINT1の電圧タイプ DC  
UINTの許容電圧範囲。モジュール -2 %/+2 %  
フィールドバスガルバニック絶縁 不可  
RS 232インタフェース数 1  
結露耐性 許可されていない  
端子の保護構造
保護等級の適用規格 EN 60529  
使用周囲温度 0  
60  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
保護構造、ハウジング IP20  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
過電圧カテゴリ II  
許容動作高度ASL 2000 m  
保護構造、取り付け
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
汚染度 2  
導体接続線径AWGの情報 22 - 12 AWG  
ハウジング下部素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
22.5  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
奥行き 120  
総重量 105  
高さ 100  
前面パネル素材 PC  
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
実量 85  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1%  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
ボリューム 0.345  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065312  
Harmonized System Code 85176200  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne bağlamak için konektör, PU = 10 parça.