text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ mmc2p seriell

Номер артикула: 772031
GTIN: 4046548065312
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini, модуль связи, 1 последовательный интерфейс RS232. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или прод...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini, модуль связи, 1 последовательный интерфейс RS232. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
 
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допуск по UINT. Модуль -2 %/+2 %  
Гальванич. развязка пром. сети Нет  
Число интерфейсов RS-232 1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Сечение провод., гибк. AWG 22–12 AWG  
Размер по высоте 100  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 85  
Вес брутто 105  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242208  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548065312  
Объем 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma , на изделие = 10 шт.