Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8174175","name":"PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6
Artikelnummer: 8174175
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 4.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 6.2 kgcm2.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |