Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8174175","name":"PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PMCtendo AC2.62/0/L/1/2/5/H/6
Número do produto: 8174175
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 4.0 Nm Io =
4.9 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 6.2 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |