text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCprimo C2.0/C/C/7

Artikelnummer: 680185
GTIN: 4046548091328
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, Path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the fore...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.

Utgående artikel


primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, Path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Godkännande CE  
UKCA  
Användningsområde Standard  
 
Syfte med U1 Supply  
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Minne för tillämpningar 512 MB  
Processortakt 1,3 GHz  
Arbetsminne 512 MB  
Antal ingångar absolutv.givare 1  
Anslutn. (absolutvärdesgivare) Mini-IO-hylskontakt, 8-polig  
Matningsspänning för ABS 10– 30 VDC  
Signal klockutgång ABS Differenssignal (RS-422)  
Signal dataingång ABS Differenssignal (RS-422)  
Pot.avskiljn. absolut & system ja  
Antal inkrementalgivaringångar 1  
Anslutning (inkrementalgivare) Mini-IO-hylskontakt, 8-polig  
Matningsspänning för inkrem 10– 30 VDC  
4,75– 5,25 VDC  
Fasläge diff.sign. Inkr.giv 90° ±30°  
Antal ingångar 8  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång ja  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -15 %/+20 %  
Potentialavsk. Halvl.utgång ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Profibus-typ Slave  
tillåt.PROFIBUS-stat.adresser 0– 126d  
Inställ. PROFIBUS-stationsad Programvara  
Kontakttyp Profibus-gränssn. RJ45  
Namn PROFIBUS-protokoll DPV0  
Driftsätt PROFIBUS AutoBaud  
Namn beskrivningsfil profib Pilz0DCC.gsd  
Tillverkar-id PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-adr. fabriksinst. 192.168.0.11  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 1 Gbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Antal CANopen anslutningar 1  
2  
CANopen-typ Master  
Slave  
Canopen-cykeltid 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen-överföringstider 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1 000 kBit/s  
Pot.isolering CAN och system ja  
Pot.avskiljn. EtherNet & sys. ja  
Kontakttyp Ethercat-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 100 Mbit/s  
Pot.avskiljn. EtherCAT & syst ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0 - 40  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Kylningstyp inbyggd fläkt  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Potentialavskiljning 1 mellan Rotationsencoder och systemsp.  
Typ av potentialavskiljning 1 Basisolering  
Potentialavskiljning 2 mellan Ethernet och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 2 Basisolering  
Potentialavskiljning 3 mellan EtherCAT och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 3 Basisolering  
Potentialavskiljning 4 mellan HL-utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 4 Basisolering  
Potentialavskiljning 5 mellan Ingång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 5 Basisolering  
Potentialavskiljning 6 mellan CANopen och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 6 Basisolering  
Kåpmaterial främre platta Stål 1.4016  
Kåpmaterial överdel Polyesterfolie  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 173  mm
Mått bredd 18.5  mm
Mått djup 97  mm
Nettovikt 200  g
Bruttovikt 300  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
6a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242090  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091328  
Volym 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1