text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprimo C2.0/C/C/7

Produktnummer: 680185
GTIN: 4046548091328
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, Path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the fore...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.

Produkt under udfasning


primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, Path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Godkendelse CE  
UKCA  
Anvendelsesområde Standard  
 
Formål med U1 Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Tilladte laster ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Hukommelse til applikationer 512 MB  
Processorens clock 1,3 GHz  
Arbejdshukommelse 512 MB  
Ant. indg. giver abs. værd. 1  
Tilslutning (giver abs. værd.) Mini-IO-hunstik, 8-polet  
Forsyningsspænding til ABS 10 ... 30 VDC  
Signal Clock-udg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Signal dataindg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Pot.adskil. absolut & system ja  
Antal inkrementalgiverindgange 1  
Tilslutning (inkrementgiver) Mini-IO-hunstik, 8-polet  
Forsyningsspænding til inkrem 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv 90° ±30°  
Antal indgange 8  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange ja  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -15 %/+20 %  
Potentialadsk. halvl.udgang ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Profibus-type Slave  
Tilladte PROFIBUS-stationsadr. 0 ... 126d  
Indstil. PROFIBUS-stationsad Software  
Stiktype Profibus-interface RJ45  
Navn PROFIBUS-protokol DPV0  
Driftstyper PROFIBUS AutoBaud  
Navn beskrivelsesfil profibus Pilz0DCC.gsd  
Producentkode PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. 192.168.0.11  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 1 GB/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 1  
Antal CANopen-tilslutninger 1  
2  
CANopen type Master  
Slave  
Canopen cyklustid 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen overførselstider 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Pot.adskillelse CAN og system ja  
Pot.adsk. EtherNet & system ja  
Stiktype Ethercat-interface RJ45  
Ethercat overførselshastighed 100 Mbit/s  
Pot.adskil. EtherCAT & system ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 40  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Køletype indbygget ventilator  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem Hastigh.-føler og systemspænd.  
Type af potentialadskillelse 1 Basisisolering  
Potentialadskillelse 2 mellem Ethernet og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 2 Basisisolering  
Potentialadskillelse 3 mellem EtherCAT og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 3 Basisisolering  
Potentialadskillelse 4 mellem HL-udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 4 Basisisolering  
Potentialadskillelse 5 mellem Indgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 5 Basisisolering  
Potentialadskillelse 6 mellem CANopen og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 6 Basisisolering  
Husets materiale frontplade Stål 1.4016  
Husmateriale overdel Polyesterfolie  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 173  mm
Mål, bredde 18.5  mm
Mål, dybde 97  mm
Nettovægt 200  g
Bruttovægt 300  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091328  
Volumen 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1