text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCprimo C2.0/C/C/7

Product ID: 680185
GTIN: 4046548091328
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, Path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the fore...  More

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.

Phase-out article


primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANopen/Profibus; Software- Option: Dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming, Path interpolation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Approval CE  
UKCA  
應用範圍 標準  
 
U1 的用途 供電  
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
容許負載 電阻式  
電感式  
電容式  
應用記憶體 512 MB  
處理器時脈速度 1.3 GHz  
RAM 512 MB  
No. of inputs absolute encoder 1  
Connection (absolute encoder) Mini-IO female connect., 8-pin  
Supply voltage for ABS 10 ... 30 VDC  
Signal clock output ABS Differential signal (RS 422)  
Signal data input ABS Differential signal (RS 422)  
Pot. isolation absolute&system Yes  
增量型編碼器輸入數量 1  
連接(增量編碼器) 8-pin Mini-IO 母接頭  
遞增用電源電壓 10 ...30 VDC  
4.75 ...5.25 VDC  
相位位置差分信號遞增編碼器 90° ±30°  
輸入點數量 8  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 是  
公差外部電壓DC S/C -15 %/+20 %  
電位隔離S/C 輸出 是  
S/C 輸出防短路 是  
Profibus 類型 從屬  
恆定 Profibus 站位址 0 ...126d  
Profibus 站位址設定 軟體  
接頭類型 Profibus 介面 RJ45  
名稱 Profibus 協定 DPV0  
Profibus 操作模式 AutoBaud  
名稱說明檔案 Profibus Pilz0DCC.gsd  
Profibus 製造商 ID 0DCCh  
乙太網路 IP 位址出廠設定 192.168.0.11  
接頭類型 EtherNet 介面 RJ45  
乙太網路傳輸速率 1 Gbit/s  
乙太網路介面數量 1  
CANopen介面數量 1  
2  
CANopen 類型 主控  
從屬  
Canopen 週期時間 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen 傳輸次數 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
電位隔離 CAN 和系統 是  
電位隔離EtherNet 和系統 是  
接頭類型 Ethercat 介面 RJ45  
Ethercat 傳輸速率 100 MBit/s  
電位隔離 EtherCAT 和系統 是  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0 - 40  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
冷卻類型 內建風扇  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
電位隔離 1 介於 旋轉編碼器與系統電壓  
電位隔離類型 1 基本絕緣  
電位隔離 2 介於 乙太網路和系統電壓  
電位隔離類型 2 基本絕緣  
電位隔離 3 介於 EtherCAT 和系統電壓  
電位隔離類型 3 基本絕緣  
電位隔離 4 介於 SC 輸出和系統電壓  
電位隔離類型 4 基本絕緣  
電位隔離 5 介於 輸入和系統電壓  
電位隔離類型 5 基本絕緣  
電位隔離 6 介於 CANopen 和系統電壓  
電位隔離類型 6 基本絕緣  
外殼材質前底板 鋼 1.4016  
外殼材質上部 聚酯薄膜  
端子樣式 插件  
高度尺寸 173  mm
寬度尺寸 18.5  mm
深度尺寸 97  mm
淨重 200  g
毛重 300  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
6a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242090  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548091328  
體積 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1