text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m

Artikelnummer: Z9000035
GTIN: 
Sensor-/sensorkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, ingångssidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, utgångssidan: M12-kontakt, hane, A-kodad, vinklad 90°, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Sensor-/sensorkabel, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-polig, skärmad, ingångssidan: M12-kontakt, hona, A-kodad, vinklad 90°, utgångssidan: M12-kontakt, hane, A-kodad, vinklad 90°, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.

 
Omgivningstemperatur -20  
80  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? tillåten  
Kabeltyp K1 Matning och dataledning  
2 par tvinnade dubbeltrådar  
Kabellängd 10  
Impedans kabel K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Tvärsnitt dataledare K1 2 × 0,34 mm²  
Tvärsnitt UB-ledare K1 2 × 0,34 mm²  
Avskärmning K1 ja  
Avskärmningstyp K1 Fläta av förtennad koppar  
Nettovikt 380  
Bruttovikt 385  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-9.1  
ETIM-version ETIM-7.0  
ETIM-referensgrupp EG000026