Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000035","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
La imagen real puede variar
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m
Número de producto: Z9000035
GTIN:
Cable sensor/sensor, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, apantallado,
lado de entrada: conector M12 hembra, código A, acodado 90°,
lado de salida: conector M12 macho, código A, acodado 90°, 10 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Cable sensor/sensor, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 polos, apantallado, lado de entrada: conector M12 hembra, código A, acodado 90°, lado de salida: conector M12 macho, código A, acodado 90°, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | permitido |
Datos mecanicos
| Tipo de cable K1 |
Alimentación y cable de datos
2 pares de cond. dobles trenz. |
| Longitud cable | 10 |
| Impedancia cable K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Sección cable de datos K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Sección cond. UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Trenzado de cobre estañado |
| Peso neto | 380 |
| Peso bruto | 385 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |