Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000035","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Skutečný produkt se může lišit
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m
Kód materiálu: Z9000035
GTIN:
Kabel senzor/Controller, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5pólový, stíněný,
vstupní strana: konektor M12, samice, kódování A, úhel 90°,
výstupní strana: konektor M12, samec, kódování A, úhel 90°, 10 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Kabel senzor/Controller, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5pólový, stíněný, vstupní strana: konektor M12, samice, kódování A, úhel 90°, výstupní strana: konektor M12, samec, kódování A, úhel 90°, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
80 |
| Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
| Orosení přípustné? | přípustné |
Mechanické údaje
| Typ kabelu K1 |
Napájení a dat.kabel
2 páry krouc.dvoj.žil |
| Délka kabelu | 10 |
| Impedance kabelu K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Průřez dat.vodič K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Průřez UB vodič K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Pletivo z pocínované mědi |
| Čistá váha | 380 |
| Celková hmotnost | 385 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |