text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sg2c-5LPLLE unit

Artikelnummer: 570812
Säkert skyddsgrindssystem, andra generationen, säker förregling med säker låsning, uppfyller SS-EN 60947-5-3, för tillämpningar upp till PL e. Består av 5 komponenter: 1. Belyst tryckknapp för aktiver...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK9,978.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkert skyddsgrindssystem, andra generationen, säker förregling med säker låsning, uppfyller SS-EN 60947-5-3, för tillämpningar upp till PL e. Består av 5 komponenter: 1. Belyst tryckknapp för aktivering av skyddsgrinden. 2. Tryckknapp för åtkomst och upplåsning av skyddsgrinden. 3. Belyst tryckknapp. 4. Belyst tryckknapp. 5. Nödstoppsknapp. Ingår i leveransen: Sensorenhet med tryckknappar inklusive färgade lock och nödöppningsstång samt manöverdon för dörrar som öppnas åt höger eller vänster.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Transponder kodning kodad  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  
Antal ingångar 2  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Antal N/C nödstopp 2  
Upplåsningstyp nödstopp Vridupplåsning  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 2  
HL-A kortsl.säker ja  
Kontaktmaterial knapp AgNi  
Brytförm.knapp enligt standard EN 60947-5-1  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -20 - 55  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP54  
UL skyddskass (typ) type 1  
Ändr. brytavstånd temp.ändr. +-0,01mm/°C  
Nödöppning finns ja  
Hållkraft, stängningsrörelse 1000  
Hållkraft tippriktning 2000  
Höjdförskjutning max. +/-2,5 mm  
Vinkelkomp. max +/-1,5 deg  
Manöverdon typ 1 PSEN sg2 actuator  
Anslutningstyp Löstagbara fjäderklämma  
Ledningar kabel LiYY 24 x 0,5 mm2  
Kåpmaterial överdel Plast  
Material manöverdon Rostfritt stål  
Mått höjd 555  mm
Mått bredd 200  mm
Mått djup 108  mm
Nettovikt 2670  g
Bruttovikt 3050  g
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079838  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
SEK86.00
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, tillbehör: Kontaktsats i fjäderkraftsutförande med huvmutter och dragavlastning för kabelförskruvning. (utbytesdel).
SEK342.00
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
SEK266.00
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Säkert skyddsgrindsystem, andra generationen, tillbehör: Hölje låsningsmekanik, gul, VPE 2 st (utbytesdel).
SEK299.00
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
SEK432.00
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
SEK2,724.00