Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"632043","name":"PSEN opII3F-s-14-060","price":"17356.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JW"]}
Produkten kan variera
PSEN opII3F-s-14-060
Artikelnummer: 632043
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 600 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V.
Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare 5-polig.Anslutningskabel i... Mer
Ditt pris
SEK17,356.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 600 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. Anslutningskontakt M12, sändare: 5-polig, mottagare 5-polig.Anslutningskabel ingår inte.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
BWS-typ | 3 |
Sensorprincip | Infrarött |
Skyddsfält, höjd | 600 mm |
Upplösning skyddsklass | Finger |
Manövreringsområde (m) | 0.2 - 8 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 850 nm |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 60 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 50 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | IEC 61496-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Fäste vid stötar standard 1 | Adv Bracket Kit |
Accel. stötar enligt st. 1 | 40g |
Fäste vid stötar standard 2 | Adv Bracket Kit |
Accel. stötar enligt st. 2 | 50g |
Fäste vid stötar standard 3 | Swivel Mount |
Skyddsklass hus |
Times
Reaktionstid | 9.7 ms |
Mekaniska data
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. kabellängd | 50 m |
Kåpmaterial | Aluminium |
Material ändformare | Zn |
Material främre skiva | PC |
Mått höjd | 604 mm |
Mått bredd | 35 mm |
Mått djup | 40 mm |
Nettovikt | 1850 g |
Bruttovikt | 3100 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kod | 4046548076165 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272704 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002549 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK415.00
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-195” för
säkerhetsljusridåer med en längd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSENopII adjustable base unit”. Skydd för
ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med
säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
SEK4,166.00
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-165” för
säkerhetsljusridåer med en längd på 1 650 mm,fästskruvar, och ”PSEN opIIadjustable base unit”. Skydd för
ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med
säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
SEK3,974.00
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-090” med
en spegellängd på 900 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 750 mm.
SEK4,871.00
PSEN opII protective column-165
632503
Skyddspelare ”PSEN opII protective column-165” för säkerhetsljusridå
med en längd upp till 1 650 mm. Skydd för ljusridåer mot stark
mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien
PSEN optII.
SEK2,692.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN opII protective column-120
632502
Skyddspelare ”PSEN opII protective column-120” för säkerhetsljusridå
med en längd upp till 1 200 mm. Skydd för ljusridåer mot stark
mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien
PSEN optII.
SEK2,397.00
PSEN opII protective column-090
632501
Skyddspelare ”PSEN opII protective column-90” för säkerhetsljusridå
med en längd upp till 900 mm. Skydd för ljusridåer mot stark
mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien
PSEN optII.
SEK2,115.00
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-120” för
säkerhetsljusridåer med en längd på 1 200 mm,fästskruvar, och ”PSEN opIIadjustable base unit”. Skydd för
ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med
säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
SEK3,717.00
PSEN opII protective column-090 Set
632506
Satsen består av skyddspelaren ”PSEN opII protective column-90” för
säkerhetsljusridåer med en längd på 900 mm, fästskruvar, och ”PSEN opIIadjustable base unit”. Skydd för
ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med
säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
SEK3,487.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-120” med
en spegellängd på 1 200 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 050 mm.
SEK5,448.00
PSEN opII protective column-195
632504
Skyddspelare ”PSEN opII protective column-195” för säkerhetsljusridå
med en längd upp till 1 950 mm. Skydd för ljusridåer mot stark
mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien
PSEN optII.
SEK2,910.00
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-195” med
en spegellängd på 1 950 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm.
SEK6,435.00
PSEN opII mirror column-090
632033
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-090” ned en spegellängd på
900 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp
till en skyddsfältslängd på 750 mm. Spegelpelaren består av en
skyddspelare och en inbyggd spegel.
SEK3,229.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Satsen består av spegelpelaren ”PSEN opII Mirror Column-165” med
en spegellängd på 1 650 mm, fästskruvar, och ”PSEN opII
adjustable base unit”. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENoptoch
PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 500 mm.
SEK6,089.00
PSEN opII lockout
632510
Tillbehöret återstartspärr för PSEN opII säkerhetsljusridåer.
Förpackningen innehåller = 1 lockout, 2 envägsskruvar M4x12, 1 gängstiftM3x12, 2
spårblock.
SEK1,269.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK545.00
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit är en tillbehör till ”PSEN opII
Mirror Column” och ger extra skydd mot stark mekanisk
inverkan. Dessutom kan spegelpelaren anpassas
efter golvet.
SEK1,510.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN opII mirror column-195
632036
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-195” med en spegellängd på
1 950 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII
upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm. Spegelpelaren består av en
skyddspelare och en inbyggd spegel.
SEK4,753.00
PSEN opII mirror column-165
632035
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-165” med en spegellängd på
1 650 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII
upp till en skyddsfältslängd på 1 500 mm. Spegelpelaren består av en
skyddspelare och en inbyggd spegel.
SEK4,390.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK773.00
PSEN opII mirror column-120
632034
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-120” ned en spegellängd på
1 200 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII
upp till en skyddsfältslängd på 1 050 mm. Spegelpelaren består av en
skyddspelare och en inbyggd spegel.
SEK3,775.00
PSEN screw set mirror column
632012
Satsen innehåller tre fästskruvar för PSENopII mirror column eller
PSEN opII adjustable base unit.
SEK238.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK344.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, tre delar.
SEK1,410.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN opII slot nuts
632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.
SEK255.00
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Utökad fästsats med tre alternativ för att fästa
ljusridåserien PSEN optII, två delar.
SEK961.00
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1,
utvärderingsenhet), svart, rak, 5-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X2, sändare), svart, rak, 5-polig, A-kodad och
M12-hylskontakt (X3, mottagare), svart, rak, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², gul, för anslutning av sändare och mottagare
för PSENopt II till en M12-port (2FDI).
SEK499.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK555.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,161.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,089.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,161.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK555.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,089.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK344.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK415.00
Installationstillbehör
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Teststav för funktionskontroll av ”Ljusridå med
fingerskydd”, diameter 14 mm.
SEK192.00