Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380210","name":"PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m","price":"555.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
Artikelnummer: 380210
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
Ditt pris
SEK555.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Typ. ledarresistans K1 | 79 ohm/km |
Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 7E+15 om*cm |
Särsk. ledningskapacitet K1 | 64,6pF/m |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontakttyp 2 | 5-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | CuZn förnicklat |
Material gängring kontakt 2 | CuZn förnicklat |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Material för stift | CuZn |
Material för uttag | CuSn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
Kabellängd | 10 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | gul, liknande RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5.1 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Kabling K1 | 5 trådar för utfyllnad |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 5 |
Kabelgodkännande K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 HB |
Kontaktgodkännande 2 | UL 94 HB |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | UL VW1 |
Kåpmaterial | PUR |
Nettovikt | 348 g |
Bruttovikt | 358 g |
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
EAN-kod | 4046548054767 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 1.296 |