text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m

Artikelnummer: 630349
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m

Enhet

Tillgänglig på lager

Ditt pris

SEK358.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Märkström 4  A
Typ. ledarresistans K1 79 ohm/km  
Specif. genomgångsmotst. K1 >= 7E+15 om*cm  
Särsk. ledningskapacitet K1 64,6pF/m  
Omgivningstemperatur -25 - 80  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Kontakttyp 1 5-polig M12-hylskontakt  
Form på kontakttyp 1 vinklad  
Kodning av M12-kontakt 1 A-kodad  
Kontaktytor material 1 Au  
Material för uttag CuSn  
Ledningsmaterial K1 Cu  
Isoleringsmaterial ledning K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Kabellängd 10  m
Färg på kabelns yttre mantel 1 gul, liknande RAL1003  
Färg på huset svart  
Material för kabelmantel 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Dragkraft kabel 1 ja  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Max. ytterdiameter kabel K1 5.1  mm
Tvärsnitt på ledare 0.25  mm²
Ledartvärsnitt AWG K1 24  
Kabling K1 5 trådar för utfyllnad  
Avskärmning K1 nej  
Antal ledare 5  
Kabelgodkännande K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Kontaktgodkännande 1 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Beständighet mot olja beständig  
Flamskydd UL VW1  
Kåpmaterial PUR  
Nettovikt 336  g
Bruttovikt 346  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-kod 4046548001808  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27060311  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001855  
Volym 1.4