Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6M000012","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch","price":"6941.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Produkten kan variera
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
Artikelnummer: 6M000012
GTIN:
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement,
2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och 1 nödstoppsknapp (2 NC +1 NO),
fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för
infartsriktning framifrån, 19-polig M23-stickkontakt, med kabelutgång
nedtill, enkelkoppling
Enhet
Ditt pris
SEK6,941.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och 1 nödstoppsknapp (2 NC +1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning framifrån, 19-polig M23-stickkontakt, med kabelutgång nedtill, enkelkoppling
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | fullkodad |
| Typ av reset | automatisk reset |
| Lämplig för seriekoppling | nej |
| Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1 W |
Ingångar
| Antal ingångar | 7 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Nödstopp
| Antal N/C nödstopp | 2 |
| Antal signalkontakter nödstopp | 1 |
| Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
| Brytf.nödstopp enl st | |
| Kontaktmaterial nödstopp | Au |
| Kont.mat. Signalkont. Nödstopp | Au |
Tryckknapp
| Antal tryckknappar | 2 |
| Brytförm. Tryckknapp,enligt st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial tryckknapp | Ag |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-13 |
Knapp
| Kontaktmaterial knapp | AgNi |
| Brytförm.knapp enligt standard | EN 60947-5-1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Pulstid Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniska data
| Nödöppning finns | nej |
| Manöverdon typ 1 | PSEN ml 2.1 |
| Sensorn kan monteras infälld | nej |
| Anslutningstyp | |
| Ledningar kabel | |
| Produktmaterial |
Zn
Aluminium Galvaniserat stål Rostfritt stål Plast |
| Kåpmaterial överdel | Plast |
| Mått höjd | 237.5 mm |
| Mått bredd | 40 mm |
| Mått djup | 65 mm |
| Nettovikt | 1061 g |
| Bruttovikt | 1529 g |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
Tillbehör – tillval
PSEN ml escape release
570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller
= nödöppningsstång och monteringstillbehör
SEK701.00
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjälpöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, hyg. design 1,
förpackningen innehåller = hjälpöppningsstång och monteringstillbehör
SEK992.00
PSEN ml escape release extension
570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement,
rostfritt stål
SEK98.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,265.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,270.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,347.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,389.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,418.00
SEK472.00
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Manöverdon med avrundad spets, fullkodat, för skyddsgrindssystemet
PSENmlock
SEK698.00
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
SEK716.00
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för
små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
SEK282.00
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch
vinkel för svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-
skruvar M5x12, 1 säkerhetsskruv med envägsmontering M5x12
SEK26.00
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
PSENmgate monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 70 mm, med 2
insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud,
M5x12
SEK485.00
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
PSENmgate monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 80 mm, med 2
insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud,
M5x12
SEK547.00
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
PSENmgate grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 70 mm, med 2
insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud, M5x12
SEK1,047.00
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
PSENmgate grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 80 mm, med 2
insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud, M5x12
SEK1,047.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för
brytaren PSEN ml.
SEK525.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 2 m
SEK603.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 3 m
SEK698.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 5 m
SEK789.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 10 m
SEK1,141.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,761.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 30 m
SEK2,243.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 50 m
SEK3,272.00