閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6M000012","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
製品コード: 6M000012
GTIN:
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、
照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、
完全コード化、自動リセット装備、正面立ち入り用安全スイッチ、
19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、
単一接続
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (ユーラシア) TÜV |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| コード化レベルISO 14119適合 | High |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | 完全コード化 |
| Reset type | Automatic reset |
| 直列接続に対応 | いいえ |
| ユニットタイプ | センサー |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 W |
入力
| 入力点数 | 7 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
緊急停止
| 非常停止N/C接点数 | 2 |
| 非常停止信号接点数 | 1 |
| 非常停止の解除タイプ | リターン解除 |
| 切替機能非常停止の適用規格 | |
| 非常停止ボタンの接点素材 | Au |
| 非常停止ボタンの信号接点の素材 | Au |
プッシュボタン
| 押しボタン数 | 2 |
| 切替機能押しボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
| 押しボタンの接点素材 | Ag |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| EN 60947-1の要件 | DC-13 |
ボタン
| ボタンの接点素材 | AgNi |
| 切替機能ボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
時代
| ロック/ロック解除要求パルス長 | 350~400 ms |
機械的データ
| エスケープリリースの有無 | 不可 |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN ml 2.1 |
| センサはフラッシュマウント | 不可 |
| 接続タイプ | |
| ケーブルライン | |
| 製品素材 |
Zn
アルミニウム 亜鉛めっき鋼 ステンレス鋼 プラスチック |
| ハウジング素材 (上部) | プラスチック |
| 高さ | 237.5 mm |
| 幅 | 40 mm |
| 奥行き | 65 mm |
| 実量 | 1061 g |
| 総重量 | 1529 g |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
アクセサリ(オプション)
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN screw set bracket swinging door
570498
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニット、およびスイングドア用の
ブラケットに取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー
M5x12 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x12 1本
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
スイングドア用PSENmgate取り付けブラケット、高さ70 mm
(六角ソケットヘッドスクリュー2本、不正操作防止パンヘッドロックスクリュー1本、M5 12本)
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
スイングドア用PSENmgate取り付けブラケット、高さ80 mm
(六角ソケットヘッドスクリュー2本、不正操作防止パンヘッドロックスクリュー1本、M5 12本)
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
スイングドア用PSENmgateハンドルユニット、高さ70 mm
(六角ソケットヘッドスクリュー2本、不正操作防止パンヘッドロックスクリュー1本、M5 12本)
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
スイングドア用PSENmgateハンドルユニット、高さ80 mm
(六角ソケットヘッドスクリュー2本、不正操作防止パンヘッドロックスクリュー1本、M5 12本)
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
接続ケーブル、19ピンM23メスコネクタ、ストレート、Nコード化、
導体接続線径:19 x 0.25 mm²、ケーブル長: 50 m