Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6M000012","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch","price":"590.08","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Similaire à l’illustration
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
Numéro de l'article: 6M000012
GTIN:
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande,
2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO),
codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour
sens d’insertion frontal, connecteur mâle M23 à 19 broches, avec passagede câble
monté vers le bas, mo...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€590.08
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M23 à 19 broches, avec passagede câble monté vers le bas, montage individuel
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Niveau de codage ISO 14119 | élevée |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | Codé multiple |
| Type de reset | Reset automatique |
| Adapté au montage en série | Non |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 W |
Entrées
| Nombre d’entrées | 7 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Arrêt d'urgence
| Nbre de contacts N/C d´e-stop | 2 |
| Nbre contacts du signal e-stop | 1 |
| Type de déver. arrêt d’urgence | Déverrouillage rotatif |
| Carac. commut. a.urgence norme | |
| Matériau contacts arr. urgence | Au |
| Mat. cont. d’infos ar. urgence | Au |
Bouton poussoir
| Nombre de boutons-poussoirs | 2 |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts b.-poussoir | Ag |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | non |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-13 |
Bouton
| Matériau contacts b.-poussoir | AgNi |
| Car. commut. b.-pouss. norme | EN 60947-5-1 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
| Dur. impu. Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Non |
| Actionneur de type 1 | PSEN ml 2.1 |
| Capteur montage au bord poss. | Non |
| Type de raccordement | |
| Constitution du câble | |
| Matériau du produit |
Zn
Aluminium Acier galvanisé Acier inoxydable Plastique |
| Matériau du boîtier partie sup | Plastique |
| Dimensions hauteur | 237.5 mm |
| Dimension largeur | 40 mm |
| Dimension profondeur | 65 mm |
| Poids net | 1061 g |
| Poids brut | 1529 g |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
Accessoires optionnels
PSEN ml escape release
570460
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock, contenu de la boîte
= tige de déblocage à des fins d’évacuation et accessoires de montage
€59.03
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Déblocage auxiliaire pour le système pour protecteurs mobilesPSENmlock ; design 1 ;
contenu de la boîte = tige de déblocage auxiliaire et accessoires demontage
€83.54
PSEN ml escape release extension
570462
Extensions pour le système de déblocage à des fins d’évacuation,éléments d’extension de 25 mm,
acier inoxydable
€8.25
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,25 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 1,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€105.03
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.52
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 2,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€106.95
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€113.41
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 3,5 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€116.99
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Câble de commande de déverrouillage avec gaine pour le système pourprotecteurs mobiles PSENmlock,
longueur du câble 4,0 m, contenu de la boîte = câble de commande avecgaine et
élément d’activation
€119.39
PSEN ml mounting plate angled
570476
Équerre de montage pour le PSENmlock, adaptée aux profilés standard de40 mm
€39.75
€58.76
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Actionneur avec bout arrondi, codé multiple, pour interverrouillage desécurité
PSENmlock
€58.76
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptateur pour l’orientation de l’actionneur PSENmlock pour les petitsprotecteurs mobiles : rayon de 300 à 500 mm. Contenu de la boîte =1 adaptateur
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Anneau de centrage pour l’actionneur PSENmlock. Il est particulièrementbien adapté aux
petits protecteurs mobiles. Contenu de la boîte = 1 anneau de centrage
€23.78
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Jeu de vis pour le montage de l’actionneur PSENmlock à l’unité depoignée de porte et
à l’angle pour les portes battantes, contenu de la boîte = 2 vis
à six pans creux M5x12, 1 vis à sens unique de vissage à tête bombéeindémontable M5x12
€2.18
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
Équerre de montage PSENmgate pour portes battantes, hauteur 70 mm, avec2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€41.20
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
Équerre de montage PSENmgate pour portes battantes, hauteur 80 mm, avec2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€46.50
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
Poignée de porte PSENmgate pour portes battantes, hauteur 70 mm, avec 2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€89.00
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
Poignée de porte PSENmgate pour portes battantes, hauteur 80 mm, avec 2
vis à six pans creux et 1 vis à sens unique de vissage
à tête bombée indémontable, M5x12
€89.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour
le capteur PSEN ml.
€44.22
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 2 m
€51.25
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 3 m
€59.35
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 5 m
€67.05
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 10 m
€96.99
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 20 m
€149.75
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 30 m
€190.70
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Câble de raccordement, connecteur femelle M23 à 19 broches, droit,codé N,
section du fil : 19 x 0,25 mm², longueur du câble : 50 m
€278.15
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)
€8.40