text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
397 produkter hittades
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Huvudmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, kommunikation med expansionsmoduler, matningsspänning för myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 2 testpulsutgångar för kortslutningsdetektering, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för funktionsval, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

SEK1,371.00
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

SEK1,671.00
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, ELLER-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

SEK1,671.00
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett tvåhandsdon (typ III A), OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

SEK2,171.00
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett tvåhandsdon (typ III C), OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

SEK2,545.00
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

SEK2,289.00
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsförda, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

SEK2,289.00
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 utgångsfunktionmed 1 säker halvledarutgång, fördröjd och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för inställning avfördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

SEK2,655.00
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsförda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för inställning avfördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

SEK2,655.00
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, LED-indikatorer

SEK1,890.00
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, icke-fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, LED-indikatorer

SEK1,890.00
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer

SEK2,280.00
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplareför faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer

SEK2,280.00
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

SEK1,795.00
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning avnödstopp, skyddsgrindar.

SEK1,795.00
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

SEK2,118.00
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

SEK2,118.00
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 VDC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

SEK2,200.00
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

SEK2,200.00
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

SEK2,855.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning