text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
397 produtos encontrados
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Головной модуль для модульного реле безопасности myPNOZ, связь с модулями расширения, питающее напряжение для myPNOZ, 1 входная функция, 2 выхода тестовых импульсов для обнаружения замыканиймежду контактами и коротких замыканий, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключательдля выбора функций, 1 поворотный переключатель для настройки типа запуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 2 входные функции, AND-связанные входные функции, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 2 входные функции, OR-связанные входные функции, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типа пускаи оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 функция, 1 входная функция для подключения к двуручной кнопке (Тип III A), AND-связанные входные функции, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 входная функция для подключения к двуручной кнопке (Тип III С), AND-связанные входные функции, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 входная функция, 2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходом мгновенного действия и 1 входом для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 выходная функция с 3 безопасными релейнымивыходами, принудительное управление, мгновенное срабатывание и 1 вход для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 входная функция, 1 выходная функция с 1 безопасным полупроводниковым мгновенным выходом и 1 вход для контура обратной связи, 1 выходнаяфункция с 1 безопасным полупроводниковым выходом с задержкой и 1 входомдля контура обратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тествого импульса, 1 поворотный переключатель для установки временизадержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и длявыбора задержки включения и выключения, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 выходная функция с 3 безопасными релейнымивыходами, с принудительным управлением, с задержкой и 1 входом для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для установки типазапуска и оценки тестового импульса, 1 поворотный переключатель для установкивремени задержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и длявыбора задержки включения или выключения, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходоммгновенного действия и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальный выход, светодиодныйдисплей

A pedido
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 выходная функция с 3 безопасными релейными выходами, с принудительнымуправлением, мгновенного действия и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальнымвыходом, светодиодным дисплеем

A pedido
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 выходная функция с 1 безопасным полупроводниковым мгновенным выходом и1  вход для контура обратной связи, 1 выходная функция с 1 безопасным полупроводниковым выходом с задержкой и 1 входом для контура обратнойсвязи, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для установки временизадержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и длявыбора задержки включения и выключения, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 выходная функция с 3 безопасными релейными выходами, с принудительнымуправлением, с задержкой и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для настройки времени задержки , 1 поворотныйпереключатель для настройки коэффициента задержки и выбора задержки выключения или включения, светодиодный дисплей

A pedido
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

A pedido
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, съемные пружинные клеммы, контрольаварийного останова , защитных ограждений.

A pedido
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, с запускомвручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

A pedido
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одноканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, с запускомвручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый, напряжение питания: 24 Впост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений.

A pedido
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

A pedido
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 полупроводниковый, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 17,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес.

A pedido
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами и без него, сзапуском вручную/автоматически, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 полупроводниковый,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений,световых завес.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.