text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
2 produkter hittades
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710001
GTIN: 4046548070507
PNOZcompact säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, fjäderkraftplintar fasta på enhetens framsida, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

SEK1,960.00
PNOZ c2 24VDC 2n/o
710002
GTIN: 4046548074659
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 HL, manuell start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, fjäderkraftplintar inte löstagbar, säkerhetsrelä för utvärdering av sensorer med 2 HL-utgångar,kompakt kompakt höjd.

SEK1,929.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning