Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"710002","name":"PNOZ c2 24VDC 2n/o","price":"1877.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007086","0010000200708680IC"]}
Produkten kan variera
PNOZ c2 24VDC 2n/o
Artikelnummer: 710002
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling
med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 HL, manuell start, UB = 24
V DC, bredd: 22,5 mm, fjäderkraftplintar inte löstagbar,
säkerhetsrelä... Mer
Ditt pris
SEK1,877.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 HL, manuell start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, fjäderkraftplintar inte löstagbar, säkerhetsrelä för utvärdering av sensorer med 2 HL-utgångar,kompakt kompakt höjd.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 3 W |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 1 |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 3 |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 4 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 1.5 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 VAC G.U. (samma polaritet) |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | fast |
Mått höjd | 105 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 100 mm |
Nettovikt | 160 g |
Bruttovikt | 170 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548074659 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.273 |