Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"8999.0","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Produkten kan variera
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Artikelnummer: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK8,999.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Ingående absolut kodare
| Antal ingångar absolutv.givare | 1 |
| Matningsspänning för ABS | 24 V DC |
| Signal klockutgång ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Signal dataingång ABS | Differenssignal (RS-422) |
Ingångsinkrementell kodare
| Antal inkrementalgivaringångar | 1 |
| Matningsspänning för inkrem | 24,0 V |
| Fasläge diff.sign. Inkr.giv | 90° ±30° |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 8 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
Halvledarutgångar
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Halvledarutgångar 2-poliga
| Antal 2-poliga HL-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-1 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60721-3-3 |
| Omgivningstemp, klass | 3K3 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60721-3-1 |
| Lagertemp. Ändring | 20 K/h |
| Omgivningstemperatur, klass | 1K4 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60721-3-3 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 85 % rel. fukt. |
| Luftfuktighet, klass | 3K3 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61800-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60721-3-2 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61800-5-1 |
| Överspänningskategori | II |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | stående |
| Mått höjd | 141.9 mm |
| Mått bredd | 86.7 mm |
| Mått djup | 18.4 mm |
| Nettovikt | 124 g |
| Bruttovikt | 154 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023101 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548077728 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235200 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |