Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Kód materiálu: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA TÜV |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Vstupní absolutní snímač
| Počet vstupů abs.sním.hodnoty | 1 |
| Napájecí napětí pro ABS | 24 V DC |
| Signál Clock výst. ABS | Diferenční signál (RS-422) |
| Signál dat.vstup ABS | Diferenční signál (RS-422) |
Vstupní inkrementální snímač
| Počet vstupů pro inkrem. enkod | 1 |
| Napájecí napětí pro inkrem. | 24,0 V |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 8 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
Polovodičové výstupy
| Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+20 % |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Polovodičové výstupy 2pólové
| Počet 2pól. výstupů HL | 2 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-1 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60721-3-3 |
| Třída okolní teploty | 1K4 |
| Třída okolní teploty | 3K3 |
| Okolní teplota | 0 - 40 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60721-3-1 |
| Teplota skladování Změna | 20 K/h |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60721-3-3 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 85 % rel.vlhk. |
| Třída vzdušné vlhkosti | 3K3 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61800-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60721-3-2 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61800-5-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | stojící |
| Rozměr výška | 141.9 mm |
| Rozměr šířka | 86.7 mm |
| Rozměr hloubka | 18.4 mm |
| Čistá váha | 124 g |
| Celková hmotnost | 154 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
6a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023101 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548077728 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235200 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |