text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR

Tuotenumero: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€765.02

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Hyväksyntä CE  
UKCA  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Tulojen määrä abs.arvoanturi 1  
ABS:n syöttöjännite 24 V DC  
Signaali kellolähtö ABS Erotussignaali (RS-422)  
Signaali datatulo. ABS Erotussignaali (RS-422)  
Inkrementaalianturitulojen mää 1  
Syöttöjännite inkrem. varten 24,0 V  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
Digitaalisten tulojen lukumäär 8  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -15 %/+20 %  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä 2  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-1  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60721-3-3  
Ympäristön lämpötilaluokka 1K4  
Ympäristön lämpötilaluokka 3K3  
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60721-3-1  
Säilytyslämpötila Muutos 20 K/h  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60721-3-3  
Kosteusrasitus erittely 85 % RH  
Ilmankosteusluokka 3K3  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61800-3  
Vaihtelut stand... EN 60721-3-2  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61800-5-1  
Ylijänniteluokka II  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento pysty  
Mitta korkeus 141.9  mm
Leveysmitta 86.7  mm
Syvyysmitta 18.4  mm
Nettopaino 124  g
Bruttopaino 154  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
6a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023101  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548077728  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85235200  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1