text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT m3.2p

Artikelnummer: 402230
GTIN: 4046548077803
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nickel och knappval. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt
BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slut...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK4,262.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nickel och knappval. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt
BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning 0x1111 (PILZ)  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Antal ingångar 3  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Galvan. isolering ingång nej  
Galvan. Isolering HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Klimatpåverkan enligt ... DIN IEC 60068-2-3  
Omgivningstemperatur -20  
60  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 95 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Tid brytare BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Tid brytare BA1 service 5 s– 10 s  
Monteringsläge godtycklig  
Max. kabellängd 1000  
Kåpmaterial underdel ST + 10 µ Zn  
Kåpmaterial främre platta ABS  
Anslutningsplint Skruvplint löstagbar  
Fjäderkraftplint löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 28–16 AWG  
Mått höjd 55  
Mått bredd 98  
Mått djup 43  
Nettovikt 140  
Bruttovikt 260  
Energitillförsel TAG passiv (batterilös)  
Driftfrekvens 125 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371243  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077803  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 12-pol. hylslist i fjäderkraftsutförande. Rak kabelutgång.
SEK174.00
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i skruvutförande. Kabelutgång vinklad 90°.
SEK174.00
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i skruvutförande. Rak kabelutgång.
SEK174.00

Installationstillbehör

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
SEK309.00
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.3.
SEK319.00
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
SEK309.00
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
SEK374.00
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon, behörighet för BA1.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon, behörighet för BA1/2.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon, behörighet för BA1/2/3.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon, behörighet för BA1/2/3/4.
SEK280.00
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon, behörighet för BA1/2/3/4/servicedrift.
SEK280.00
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med metallram, förkromad, behörighet för BA1.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med metallram, förkromad, behörighet för BA1/2.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med metallram, förkromad, behörighet för BA1/2/3.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med metallram, förkromad, behörighet för BA1/2/3/4.
SEK482.00
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med metallram, förkromad, behörighet för BA1/2/3/4/servicedrift.
SEK482.00