Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772136","name":"PNOZ m ES EtherCAT","price":"3915.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Produkten kan variera
PNOZ m ES EtherCAT
Artikelnummer: 772136
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
EtherCAT.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK3,915.00
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
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Matning av modulen |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 0.9 W |
Potentialavskiljning U1 | ja |
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via basmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Fältbusgränssnitt
Fältbussgränssnitt | EtherCAT |
Fältbussens modultyp | Slave |
Namn fältbussprotokoll | CANopen over EtherCAT |
Valbara överföringshastigheter | 100 Mbit/s |
Anslutning fältbuss | RJ45 |
Galvan. isol. från fältbuss | ja |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | Fältbuss och modul |
Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 115 mm |
Nettovikt | 85 g |
Bruttovikt | 95 g |
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
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548069495 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001423 |
Volym | 0.336 |
Tillbehör – tillval
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Fjäderkraftsplintar, för fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 satser.
SEK729.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Löstagbar skruvplint, fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 satser.
SEK729.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK547.00
Tillbehör – obligatoriska
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Fjäderkraftsplintar, för fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
SEK83.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Löstagbar skruvplint, fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
SEK83.00
Alternativ
SEK3,915.00
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
EtherNet/IP.
SEK3,915.00
SEK3,915.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
POWERLINK.
SEK4,113.00