text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ m ES Profibus

Artikelnummer: 772132
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, Profibus.

Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .


Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK3,915.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Syfte med U1 Matning av modulen  
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 0.9  W
Potentialavskiljning U1 ja  
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via basmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Fältbussgränssnitt PROFIBUS-DP  
Fältbussens modultyp Slave DPV0  
Tillåt. fältb.-stat.adresser 0–99d  
Område överför.hast. fältbuss 9,6 kBit/s–12 MBit/s  
Anslutning fältbuss 9-polig sub-D-hylskontakt  
Galvan. isol. från fältbuss ja  
Provspänning 500 V AC  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Potentialavskiljning 1 mellan Fältbuss och modul  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 101.4  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 115  mm
Nettovikt 95  g
Bruttovikt 105  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548069518  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242208  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001423  
Volym 0.345  
 

Tillbehör – tillval

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Fjäderkraftsplintar, för fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 satser.
SEK729.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Löstagbar skruvplint, fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 satser.
SEK729.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK547.00

Tillbehör – obligatoriska

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Fjäderkraftsplintar, för fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
SEK83.00
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Löstagbar skruvplint, fältbussmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sats.
SEK83.00

Alternativ

PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, POWERLINK.
SEK4,113.00