Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772222","name":"MM A MINI-IO CAB19 5.0m","price":"2219.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}

Produkten kan variera
MM A MINI-IO CAB19 5.0m
Artikelnummer: 772222
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/5 m.
Ditt pris
SEK2,219.00
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
UKCA |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 10-polig RJ45-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 10-polig RJ45-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kontakttyp 3 | 8-polig Mini-IO-stickkontakt |
Form på kontakttyp 3 | rak |
Kåpmaterial kontakt 3 | PBT |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Kontaktytor material 3 | Au |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Ledningsmaterial K2 | Cu |
Kabellängd | 0.2 m |
Tolerans för kabellängd K1 | + 0,055m |
Tolerans för kabellängd K2 | +/- 0,15 m |
Kabelkategori K1 | Cat5 |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön |
Färg på kabelns yttre mantel 2 | grön |
Färg på huset | svart RAL 9005 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Material för kabelmantel 2 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Dragkraft kabel 2 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 10 x Ø |
Böjradie (vid dragning) K2 | 8 x Ø |
Böjrad. ständig rörelse K2 | 10 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 7 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.14 mm² |
Tvärsnitt dataledare AWG K1 | 26 |
Tvärsnitt dataledare K1 | (4 × 2 x 0,14) mm² |
Tvärsnitt UB-ledare K1 | 2 × 0,25 mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmning K2 | ja |
Isolerskikt två trådar K2 | nej |
Antal ledare | 10 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20963 |
Kabelgodkännande K2 | UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
Kontaktgodkännande 3 | UL94 V-0 |
Kåpmaterial | TPE-SEBS UL 94 HB |
Mått höjd | 24.8 mm |
Mått bredd | 31 mm |
Mått djup | 85.2 mm |
Nettovikt | 300 g |
Bruttovikt | 315 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548090468 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |