text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

MM A MINI-IO CAB19 5.0m

Numero dell'articolo: 772222
Motion monitoring adattatore ELAU PACDRIVE3 0,2/5 m.

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Condensazione ammessa non consentito  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo connettore 1 Connettore femm. RJ45 10 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connett. maschio RJ45 10 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Tipo connettore 3 Conn. maschio Mini-IO 8 poli  
Forma del tipo di connettore 3 Assiale  
Mater. custodia connettore 3 PBT  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiale superf. Contatto 3 Au  
Materiale cavo K1 Cu  
Materiale cavo K2 Cu  
Lunghezza cavo 0.2  m
Tolleranza lunghezza cavo K1 + 0,055m  
Tolleranza lunghezza cavo K2 +/- 0,15 m  
Categoria del cavo K1 Cat5  
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde  
Colore rivestim.esterno cavo2 Verde  
Colore custodia Nero RAL 9005  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Mater. guaina protez. cavi 2 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Poss. trascinamento del cavo 2 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 10 x Ø  
Raggio piegatura (per posa) K2 8 x Ø  
Raggio piegatura Mov. cont. K2 10 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 7  mm
Sezione del conduttore 0.14  mm²
Sez. cavo dati AWG K1 26  
Sezione trasv. cond. dati K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Sezione trasv. cond. UB K1 2 x 0,25 mm²  
Schermatura K1 Sì  
Schermatura K2 Sì  
Strato separatore tra fili K2 No  
Numero fili 10  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20963  
Omologazioni del cavo K2 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 2 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 3 UL94 V-0  
Materiale custodia TPE-SEBS UL 94 HB  
Altezza 24.8  mm
Larghezza 31  mm
Profondità 85.2  mm
Peso netto 300  g
Peso lordo 315  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548090468  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1