text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

MM A MINI-IO CAB19 5.0m

Numer produktu: 772222
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy 0 - 60  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Przyłącze typu 1 10-pinowe złącze żeńskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 10-pinowe złącze męskie RJ45  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Przyłącze typu 3 8-pinowe złącze męskie Mini-IO  
Kształt przyłącza typu 3 proste  
Materiał obudowy łącznika 3 PBT  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał powierzchni styku 3 Au  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał kabla K2 Cu  
Długość przewodu 0.2  m
Tolerancja długości kabla K1 + 0,055 m  
Tolerancja długości kabla K2 +/- 0,15 m  
Kategoria kabla K1 Cat5  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony  
Kolor izolacji przewodu 2 Zielony  
Kolor obudowy Czarny RAL 9005  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Materiał izolacji kabla 2 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Możliwość ciągnięcia kabla 2 Tak  
Promień gięcia (układanie) K1 10 x Ø  
Promień gięcia (układanie) K2 8 x Ø  
Promień gięcia ruch ciągły K2 10 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 7  mm
Przekrój przewodu 0.14  mm²
Diameter data line AWG K1 26  
Przekrój kabla danych K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Przekrój kabla UB K1 2 x 0,25 mm²  
Ekranowanie K1 tak  
Ekranowanie K2 Tak  
Warstw. sep. między rdz. K2 Nie  
Liczba przewodów 10  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20963  
Zatwierdzenia kabla K2 UL AWM-Style 20233  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 3 UL94 V-0  
Materiał obudowy TPE-SEBS UL 94 HB  
Wysokość 24.8  mm
Szerokość 31  mm
Głębokość 85.2  mm
Ciężar netto 300  g
Ciężar brutto 315  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548090468  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1