Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"G1000026","name":"PIT gb LLLL","price":"1827.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Produkten kan variera
PIT gb LLLL
Artikelnummer: G1000026
PITgatebox (knappenhet), förkonfigurerat hölje med
manöverelement, bredd 40 mm, box med 4 belysta tryckknappar
(vardera 1 NO), anslutning 12-polig M12-kontakt, IP65, inkl. färgadelock i
färgerna GN, B... Mer
Ditt pris
SEK1,827.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITgatebox (knappenhet), förkonfigurerat hölje med manöverelement, bredd 40 mm, box med 4 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), anslutning 12-polig M12-kontakt, IP65, inkl. färgadelock i färgerna GN, BU, RD, YE och transparent
Generell information
Godkännande |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Självövervakat | nein |
Lampa | LED |
Lysfärg | weiß |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 12 |
Kontaktström, min. | 1 |
Tryckknapp
Antal tryckknappar | 4 |
Antal N/O tryckknappar | 4 |
Brytförm. Tryckknapp,enligt st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial tryckknapp | Ag |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-20
60 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus | |
UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningstyp | M12, 12pol. male |
Kåpmaterial | Zn |
Mått höjd | 293 |
Mått bredd | 40 |
Mått djup | 40 |
Nettovikt | 800 |
Bruttovikt | 1200 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548097771 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC000225 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
SEK67.00
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol
Unlocking, förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Reset,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
SEK241.00
Installationstillbehör
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK2,045.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,331.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,082.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK683.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK477.00
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK388.00
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,365.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK803.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK999.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK423.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK550.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK339.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK367.00