Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"631082","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 10m","price":"683.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
Artikelnummer: 631082
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
Ditt pris
SEK683.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 1.5 A |
Typ. ledarresistans K1 | 139 ohm/km |
Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 12-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktytor material 1 | Ni, Au gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för uttag | CuZn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Kabellängd | 10 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | TPU/TPE-U |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6.3 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.14 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 26 |
Kabling K1 | 12 trådar |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 12 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20549 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | cULus 20549 |
Kåpmaterial | TPU, UL94 |
Nettovikt | 460 g |
Bruttovikt | 465 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548077162 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 1.764 |