Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570354","name":"PSEN cable M12-12sf 20m","price":"803.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN cable M12-12sf 20m
Artikelnummer: 570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
Ditt pris
SEK803.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 2 A |
Typ. ledarresistans K1 | max. 84 ohm/km vid 20 °C |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
FöroreningsgradLuft.kryp. |
2
3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 12-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktytor material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Kabellängd | 20 m |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | TPU/TPE-U |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 6 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5.9 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 12 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sek.) |
Kåpmaterial | TPU, UL94 |
Vridm. låsskruv | 0,6 Nm |
Nettovikt | 884 g |
Bruttovikt | 894 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548088885 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |