• 3
114 produkter hittades
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...

SEK809.00
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...

SEK767.00
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för ...

SEK138.00
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad m ...

SEK779.00
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...

SEK810.00
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd 10 mm, 5 m kabel ...

SEK776.00
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, bryta ...

SEK770.00
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, ...

SEK1,228.00
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackning ...

SEK1,355.00
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, ...

SEK1,228.00
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, för tillämp ...

SEK1,010.00
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackning ...

SEK1,355.00
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpnin ...

SEK810.00
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och rätvinkligt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickko ...

SEK1,109.00
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpack ...

SEK833.00
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen ...

SEK847.00
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpack ...

SEK752.00
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, M8-stickkontakt, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåll ...

SEK861.00
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackning ...

SEK970.00
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad m ...

SEK843.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning