Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 750 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...
SEK20,224.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 600 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...
SEK17,356.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 1 500 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...
SEK34,937.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 300 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...
SEK11,291.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 900 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...
SEK23,237.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 1 350 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...
SEK31,782.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 1 650 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...
SEK38,089.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V. Anslutning ...
SEK8,261.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 450 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V ...
SEK14,465.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 1 050 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...
SEK26,105.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 1 200 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...
SEK28,974.00
Säkerhetsljusridå, Typ 3, PL d, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 1 800 mm utan dödzon, matningsspänning 24 ...
SEK41,243.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande