Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Smala ljusridåer typ 2, handskydd

De smala ljusridåerna typ 2 handskydd för tillämpningar upp till PL c med utökade funktioner som t.ex. kaskadkopplingsfunktion som inte lämnar några zoner utan täckning

Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PSEN op2H-SL-24-015/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op2H-SL-24-045/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op2H-SL-24-120/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op2H-SL-24-030/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op2H-SL-24-060/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op2H-SL-24-075/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op2H-SL-24-105/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PSEN op2H-SL-24-090/1

Safety light curtain, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk